1
MSET
Por MSET

Rail à galets RGDS

Rail à galets ø32mm serti

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø32 serti - LG 3003mm
Référence RGDS3003NO001
Longueur 3003 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longueur (mm)
1 RGDS2013NO001 Rail à galets ø32 serti - LG 2013mm 2013
2 RGDS3003NO001 Rail à galets ø32 serti - LG 3003mm 3003
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets ø32mm serti
• Capacité galet : 50kg
• Galet au pas de 33 mm
• Couleurs : noir (stock), rouge, jaune, gris
• Rail profilé en tôle galvanisé 11/10
• Galet en Polypropylène
• Axes sertis ø4mm sertis

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET