MSET
Por MSET

Rail à galets RGDI

Rail à galets ø28 mm avec ou sans coupelle

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø28 lisse - LG 3003mm
Référence RGDI3003JA001
Longeur 3003 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longeur (mm)
1 RGDI2013JA002 Rail à galets ø28 lisse - LG 2013mm 2013
2 RGDI3003JA001 Rail à galets ø28 lisse - LG 3003mm 3003
3 RGDI2013JA001 Rail à galets ø28 coupelle - LG 2013mm 2013
4 RGDI3003JA002 Rail à galets ø28 coupelle - LG 3003mm 3003
Référence
Désignation
Longeur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets PVC ø28 mm avec ou sans coupelle ø40 mm
• Capacité par galet : 40 kg
• Capacité rail : suivant le nombre d'appuis
• Galets au pas de 33 ou 49.5 mm
• Couleurs : jaune et gris (stock), rouge, noir
• Possibilités : galets antistatiques ou basse température (-30°C)
• Rail profilé en tôle galvanisée 8/10

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET MSET est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux et galets de manutention.
MSET