MSET
Por MSET

Rail à galets RGDI

Rail à galets ø28mm avec ou sans coupelle

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø28 lisse - LG 2013mm
Référence RGDI2013JA002
Longeur 2013 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longeur (mm)
1 RGDI2013JA002 Rail à galets ø28 lisse - LG 2013mm 2013
2 RGDI3003JA001 Rail à galets ø28 lisse - LG 3003mm 3003
3 RGDI2013JA001 Rail à galets ø28 coupelle - LG 2013mm 2013
4 RGDI3003JA002 Rail à galets ø28 coupelle - LG 3003mm 3003
Référence
Désignation
Longeur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets ø28mm avec ou sans coupelle ø40mm
• Capacité galet : 8kg
• Galet au pas de 33 ou 49.5 mm
• Couleurs : jaune et gris (stock), rouge, noir
• Possibilité : galets antistatique ou basse température (-30°C)
• Rail profilé en tôle galvanisé 8/10
• Galet en PVC

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET