MSET
Por MSET

Rail à galets RGDD

Rail à galets ø28 mm double

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø28 double - LG 2013mm
Référence RGDD2013GR001
Longueur 2013 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longueur (mm)
1 RGDD2013GR001 Rail à galets ø28 double - LG 2013mm 2013
2 RGDD3003GR001 Rail à galets ø28 double - LG 3003mm 3003
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets PVC ø28 mm double
• Capacité par galet : 8 kg
• Capacité rail : suivant le nombre d'appuis
• Galets au pas de 16.5 mm
• Couleurs : gris (stock), jaune, rouge, noir
• Rail profilé en tôle galvanisée 8/10

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET MSET est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux et galets de manutention.
MSET