MSET
Por MSET

Rail à galets RGDD

Rail à galets ø28mm double

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets ø28 double - LG 2013mm
Référence RGDD2013GR001
Longueur 2013 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longueur (mm)
1 RGDD2013GR001 Rail à galets ø28 double - LG 2013mm 2013
2 RGDD3003GR001 Rail à galets ø28 double - LG 3003mm 3003
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets ø28mm double
• Capacité galet : 8kg
• Galet au pas de 16.5 mm
• Couleurs : gris (stock), jaune, rouge, noir
• Rail profilé en tôle galvanisé 8/10
• Galet en PVC

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET