1
MSET
Por MSET

Rail à galets RG50CA

Rail à galets caoutchouc ø50mm

Fabricant MSET
Désignation Rail à galets caoutchouc ø50 - LG 2990mm
Référence RG502990CA
Longueur 2990 mm
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Longueur (mm)
1 RG502990CA Rail à galets caoutchouc ø50 - LG 2990mm 2990
Référence
Désignation
Longueur (mm)
Descrições do Produto

• Rail à galets ø50 mm
• Galets au pas de 52 mm
• Couleur : gris
• Rail en tôle galvanisée 15/10
• Galet en Polypropylène
• Bandage en caoutchouc thermoplastique gris, 85 Shores

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET MSET est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux et galets de manutention.
MSET