MSET
Por MSET

Convoyeur gravitaire C90

Convoyeur gravitaire avec longeron C90

Fabricant MSET
Désignation Convoyeur gravitaire - 1980 x 800mm
Référence CG-C90-1980x800-D50-P66
Matière Acier Galvanisé ou Inox
Longueur 1980 mm
Largeur 800 mm
Nombre de rouleaux 30
Seleção de produtos
Selector Référence Désignation Matière Longueur (mm) Largeur (mm) Nombre de rouleaux
1 CG-C90-990x300-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 300mm Acier Galvanisé ou Inox 990 300 15
2 CG-C90-990x400-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 400mm Acier Galvanisé ou Inox 990 400 15
3 CG-C90-990x500-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 500mm Acier Galvanisé ou Inox 990 500 15
4 CG-C90-990x600-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 600mm Acier Galvanisé ou Inox 990 600 15
5 CG-C90-990x700-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 700mm Acier Galvanisé ou Inox 990 700 15
6 CG-C90-990x800-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 800mm Acier Galvanisé ou Inox 990 800 15
7 CG-C90-990x900-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 900mm Acier Galvanisé ou Inox 990 900 15
8 CG-C90-990x1000-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 990 x 1000mm Acier Galvanisé ou Inox 990 1000 15
9 CG-C90-1980x300-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 300mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 300 30
10 CG-C90-1980x400-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 400mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 400 30
11 CG-C90-1980x500-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 500mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 500 30
12 CG-C90-1980x600-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 600mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 600 30
13 CG-C90-1980x700-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 700mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 700 30
14 CG-C90-1980x800-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 800mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 800 30
15 CG-C90-1980x900-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 900mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 900 30
16 CG-C90-1980x1000-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 1980 x 1000mm Acier Galvanisé ou Inox 1980 1000 30
17 CG-C90-2970x300-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 300mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 300 45
18 CG-C90-2970x400-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 400mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 400 45
19 CG-C90-2970x500-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 500mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 500 45
20 CG-C90-2970x600-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 600mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 600 45
21 CG-C90-2970x700-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 700mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 700 45
22 CG-C90-2970x800-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 800mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 800 45
23 CG-C90-2970x900-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 900mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 900 45
24 CG-C90-2970x1000-D50-P66 Convoyeur gravitaire - 2970 x 1000mm Acier Galvanisé ou Inox 2970 1000 45
Référence
Désignation
Matière
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Nombre de rouleaux
Descrições do Produto
  • Convoyeur gravitaire avec longeron en C de hauteur 90 mm.
  • Largeur et longueur sur mesure
  • Rouleaux Ø16 à 60 axe à ressort, montage rapide
  • Pas des rouleaux multiple de 33mm (33,66,99,132...)
  • Materiaux : INOX, Acier Galvanisé ou peint
  • Charge : de 10 à 2000kg

En Option :

  • Butée standard
  • Butée à rouleau
  • Guidage latéral
  • Système d'éclissage
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET