MSET
Por MSET

Convoyeur à bande C90

Convoyeur à bande avec longeron C90

Fabricant MSET
Convoyeur à bande C90 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 600mm
CB-C90 CB-C90-2000x600-D89
Matière Acier Galvanisé ou Inox
Seleção de produtos
Selector CB-C90 Convoyeur à bande C90 Matière Longeur (mm) Largeur (mm)
1 CB-C90-1000x300-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 300mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 300
2 CB-C90-1000x400-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 400mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 400
3 CB-C90-1000x500-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 500mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 500
4 CB-C90-1000x600-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 600mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 600
5 CB-C90-1000x700-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 700mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 700
6 CB-C90-1000x800-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 800mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 800
7 CB-C90-1000x900-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 900mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 900
8 CB-C90-1000x1000-D89 Convoyeur à bande C90 - 1000mm x 1000mm Acier Galvanisé ou Inox 1000 1000
9 CB-C90-2000x300-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 300mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 300
10 CB-C90-2000x400-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 400mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 400
11 CB-C90-2000x500-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 500mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 500
12 CB-C90-2000x600-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 600mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 600
13 CB-C90-2000x700-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 700mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 700
14 CB-C90-2000x800-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 800mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 800
15 CB-C90-2000x900-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 900mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 900
16 CB-C90-2000x1000-D89 Convoyeur à bande C90 - 2000mm x 1000mm Acier Galvanisé ou Inox 2000 1000
17 CB-C90-3000x300-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 300mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 300
18 CB-C90-3000x400-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 400mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 400
19 CB-C90-3000x500-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 500mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 500
20 CB-C90-3000x600-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 600mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 600
21 CB-C90-3000x700-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 700mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 700
22 CB-C90-3000x800-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 800mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 800
23 CB-C90-3000x900-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 900mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 900
24 CB-C90-3000x1000-D89 Convoyeur à bande C90 - 3000mm x 1000mm Acier Galvanisé ou Inox 3000 1000
CB-C90
Convoyeur à bande C90
Matière
Longeur (mm)
Largeur (mm)
Descrições do Produto
  • Convoyeur à bande avec longeron en C de hauteur 90 mm.
  • Matériaux : INOX ou Acier Galvanisé
  • Charge : de 10 à 200kg

En Option :

  • Guidage latéral
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MSET
MSET