2
MICHAUD CHAILLY

B92-GNKSO : PALIER AUTOALIGNANT HAUTE PERFORMANCE - PALIER OUVERT

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B92-GNKSO : PALIER AUTOALIGNANT HAUTE PERFORMANCE - PALIER OUVERT - B92-GNKSO-20-PPAS
Ref B92-GNKSO-20-PPAS
Seleção de produtos
Selector Ref d 1 (mm) l 4 (mm) l 5 (mm) h3 (mm) e2±0.15 (mm) e 4 (mm) l 3 ± 0,01 (mm) l9 (mm) e1±0.15 (mm) d 2 (mm) h 1 +0,008/0,016 (mm) h 4 (mm) h 9 (mm) h 5 (mm) h 7 (mm) V 1 l5 (mm) l 6 (mm) d 6 (mm) V 2 Alpha Masse (g) Charge de base dyn. C (N) Charge de base stat. Co
1 B92-GNKSO-12-PPAS 12 43 32 28 32 - 21,5 7,6 23 22 18 6,1 - 11 16,5 M5 4,3 1,6x3,35 8 NIP 4 MZ 78 90 900 810
2 B92-GNKSO-16-PPAS 16 53 37 35 40 - 26,5 8,9 26 26 22 7,5 - 13 21 M6 5,3 1,6x3,35 10 NIP 4 MZ 68 150 1430 1160
3 B92-GNKSO-20-PPAS 20 60 45 42 45 - 30 9,2 32 32 25 8 - 18 24 M8 6,6 2x4,25 11 NIP 4 MZ 55 250 2200 1730
4 B92-GNKSO-30-PPAS 30 87 68 60 68 - 43,5 14,3 45 47 35 9,7 - 22 34 M 10 8,4 2,5x5,3 15 NIP 5 MZ 57 760 5900 4500
5 B92-GNKSO-25-PPAS 25 78 58 51 60 - 39 11,9 40 40 30 8,8 - 22 29 M10 8,4 2,5x5,3 15 NIP 5 MZ 57 520 3950 3250
6 B92-GNKSO-40-PPAS 40 108 80 77 86 - 54 18,8 58 62 45 12,4 - 26 44 M 12 10,5 3,15x6,7 18 NIP 5 MZ 56 1400 10200 7200
7 B92-GNKSO-50-PPAS 50 132 100 88 108 - 66 22,7 50 75 50 11,1 - 35 49 M 16 13,5 4x8,5 20 NIP 6 MZ 54 2400 15100 10400
Ref
d 1 (mm)
l 4 (mm)
l 5 (mm)
h3 (mm)
e2±0.15 (mm)
e 4 (mm)
l 3 ± 0,01 (mm)
l9 (mm)
e1±0.15 (mm)
d 2 (mm)
h 1 +0,008/0,016 (mm)
h 4 (mm)
h 9 (mm)
h 5 (mm)
h 7 (mm)
V 1
l5 (mm)
l 6 (mm)
d 6 (mm)
V 2
Alpha
Masse (g)
Charge de base dyn. C (N)
Charge de base stat. Co
Descrições do Produto

MATIÈRE -Corps de palier en alliaged'aluminium. -Douille modèle B82-DBKS graissée, avec racleurs.

EXÉCUTIONS -Palier fermé. -Palier ouvert (pour arbres supportés). -Palier autoalignant pour compenser les défauts de montage. -Palier regraissable pour applications difficiles.

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

  • Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés (dureté 59±6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge principale opposée à l’ouverture des douilles ouvertes.Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d’arbres : usinage A2
  • Cote e1et trou de graissage symétriques par rapport à la longueur l5de la douille.
  • Cote l5 pour vis de fixation EN ISO 4762-8.8.Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre.
  • Cote l6 : avant-trou selon DIN 332, forme A.

Pour compléter votre montage, voir :

  • Arbre supportés B7-ASSW , B7-ASHW , B7-ASBW
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly