2
MICHAUD CHAILLY

B92-GNKS : PALIER AUTOALIGNANT HAUTE PERFORMANCE - PALIER FERME

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B92-GNKS : PALIER AUTOALIGNANT HAUTE PERFORMANCE - PALIER FERME - B92-GNKS-12-PPAS
Ref B92-GNKS-12-PPAS
Seleção de produtos
Selector Ref d 1 (mm) l 4 (mm) l 5 (mm) h3 (mm) e2±0.15 (mm) e 4 (mm) l 3 ± 0,01 (mm) l9 (mm) e1±0.15 (mm) d 2 (mm) h 1 +0,008/0,016 (mm) h 4 (mm) h 9 (mm) h 5 (mm) h 7 (mm) V 1 l5 (mm) l 6 (mm) d 6 (mm) V 2 Alpha Masse (g) Charge de base dyn. C (N) Charge de base stat. Co (N)
1 B92-GNKS-12-PPAS 12 43 32 35 32 34 21,5 - 23 22 18 5,4 25,3 11 16,5 M5 4,3 4 8 NIP 4 MZ - 100 900 810
2 B92-GNKS-16-PPAS 16 53 37 42 40 40 26,5 - 26 26 22 6,9 28 13 21 M6 5,3 4 10 NIP 4 MZ - 170 1430 1160
3 B92-GNKS-20-PPAS 20 60 45 50 45 44 30 - 32 32 25 7,4 32,8 18 24 M8 6,6 5 11 NIP 4 MZ - 270 2200 1730
4 B92-GNKS-25-PPAS 25 78 58 60 60 59,4 39 - 40 40 30 8,3 40 22 29 M10 8,4 6 15 NIP 5 MZ - 560 3950 3250
5 B92-GNKS-30-PPAS 30 87 68 70 68 63 43,5 - 45 47 35 9,3 44,7 22 34 M10 8,4 6 15 NIP 5 MZ - 830 5900 4500
6 B92-GNKS-40-PPAS 40 108 80 90 86 76 54 - 58 62 45 11,7 55,9 26 44 M 12 10,5 8 18 NIP 5 MZ - 1550 10200 7200
7 B92-GNKS-50-PPAS 50 132 100 105 108 90 66 - 50 75 50 10,6 60 35 49 M 16 13,5 10 20 NIP 6 MZ - 2700 15100 10400
Ref
d 1 (mm)
l 4 (mm)
l 5 (mm)
h3 (mm)
e2±0.15 (mm)
e 4 (mm)
l 3 ± 0,01 (mm)
l9 (mm)
e1±0.15 (mm)
d 2 (mm)
h 1 +0,008/0,016 (mm)
h 4 (mm)
h 9 (mm)
h 5 (mm)
h 7 (mm)
V 1
l5 (mm)
l 6 (mm)
d 6 (mm)
V 2
Alpha
Masse (g)
Charge de base dyn. C (N)
Charge de base stat. Co (N)
Descrições do Produto

MATIÈRE -Corps de palier en alliaged'aluminium. -Douille modèle B82-DBKS graissée, avec racleurs.

EXÉCUTIONS -Palier fermé. -Palier ouvert (pour arbres supportés). -Palier autoalignant pour compenser les défauts de montage. -Palier regraissable pour applications difficiles.

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

  • Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés (dureté 59±6 HRC) et rectifiés, et selon la direction de charge principale opposée à l’ouverture des douilles ouvertes.Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d’arbres : usinage A2
  • Cote e1et trou de graissage symétriques par rapport à la longueur l5de la douille.
  • Cote l5 pour vis de fixation EN ISO 4762-8.8.Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre.
  • Cote l6 : centrage pour le goupillage.

Pour compléter votre montage, voir :

  • Arbre B6-W
  • Brides B7-BAGW , B7-BZWN , B7-BAA
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly