2
MICHAUD CHAILLY

B91-GTKB-PPAS : PALIER TANDEM FERME - AVEC 2 JOINTS ET REGRAISSABLE

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B91-GTKB-PPAS : PALIER TANDEM FERME - AVEC 2 JOINTS ET REGRAISSABLE - B91-GTKB-20-PPAS
Ref B91-GTKB-20-PPAS
Seleção de produtos
Selector Ref Execution d1 (mm) l4 (mm) l3 (mm) e2 +/- 0,15 (mm) l1 (mm) e1 (mm) d2 (mm) h1 +/- 0,015 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) Taraudage pour vis (V1) Filetage de la vis (V2) d4 (mm) Masse (g) Charge de base dyn. C (N) Charge de base stat. C0 (N)
1 B91-GTKB-12-PPAS Avec 2 joints et regraissable 12 43 35 30 76 40 22 18 10 13 28,0 M6 M5 NIP A1 310 880 770
2 B91-GTKB-16-PPAS Avec 2 joints et regraissable 16 53 42 36 84 45 26 22 12 13 35,0 M6 M5 NIP A1 460 1150 1060
3 B91-GTKB-20-PPAS Avec 2 joints et regraissable 20 60 50 45 104 55 32 25 13 18 37,0 M8 M6 NIP A1 800 2550 2450
4 B91-GTKB-25-PPAS Avec 2 joints et regraissable 25 78 60 54 130 70 40 30 15 22 49,0 M10 M8 NIP A2 1490 4550 4450
5 B91-GTKB-30-PPAS Avec 2 joints et regraissable 30 87 70 62 152 85 47 35 16 26 52,0 M12 M10 NIP A2 2300 5900 5700
Ref
Execution
d1 (mm)
l4 (mm)
l3 (mm)
e2 +/- 0,15 (mm)
l1 (mm)
e1 (mm)
d2 (mm)
h1 +/- 0,015 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Taraudage pour vis (V1)
Filetage de la vis (V2)
d4 (mm)
Masse (g)
Charge de base dyn. C (N)
Charge de base stat. C0 (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Corps de palier en alliage d'aluminium.
  • Douille modèle B81-DBKB PPAS (2 douilles par palier).

    EXECUTIONS

  • Palier fermé avec graisseur pour le regraissage de la douille
  • Douille équipée de 2 joints racleurs.
  • Palier graissé, prêt à l'emploi, avec graisseur en cas d'application difficiles

    SUR DEMANDE

  • Autres diamètres.

    INFORMATION COMPLEMENTAIRE Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés (dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés. Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d’arbres : usinage A2.

Pour compléter votre montage, voir :

  • Arbre B6-W
  • Brides B7-BAGW , B7-BAWN , B7-BAA
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly