2
MICHAUD CHAILLY

B9-GHKH-PP : PALIER COMPACT STANDARD - AVEC 2 JOINTS

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B9-GHKH-PP : PALIER COMPACT STANDARD - AVEC 2 JOINTS - B9-GHKH-14-PP
Ref B9-GHKH-14-PP
Seleção de produtos
Selector Ref Exécution d1 (mm) h2 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l3 (mm) l4 +/- 0,5 (mm) l5 (mm) d2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) e1 +/- 0,1 (mm) d3 (mm) Masse (g) Charge de base dyn. C (N) Charge de base stat. C0 (N)
1 B9-GHKH-08-PP Avec joints 8 15 29,0 29 16 33 10 M 4 18,5 10 23 M 3 120 410 280
2 B9-GHKH-10-PP Avec joints 10 15 29,0 29 16 33 10 M 4 18,5 10 23 M 3 110 510 370
3 B9-GHKH-12-PP Avec joints 12 20 39,0 42 20 37 12 M 6 27,0 12 32 M 4 260 670 510
4 B9-GHKH-14-PP Avec joints 14 20 41 42 20 37 12 M6 27 12 32 M4 250 690 520
5 B9-GHKH-16-PP Avec joints 16 20 41,0 42 20 37 12 M 6 27,0 12 32 M 4 230 890 620
6 B9-GHKH-20-PP Avec joints 20 25 48,5 47 16 39 12 M 6 29,0 15 38 M 4 300 1110 790
7 B9-GHKH-25-PP Avec joints 25 30 57,5 55 16 49 12 M 6 35,0 15 46 M 4 500 2280 1670
8 B9-GHKH-30-PP Avec joints 30 35 67,5 65 20 59 15 M 8 39,0 20 54 M 6 860 3300 2700
9 B9-GHKH-40-PP Avec joints 40 45 84,0 78 25 71 20 M 8 49,0 20 66 M 6 1430 5300 4450
10 B9-GHKH-50-PP Avec joints 50 50 96,0 92 30 81 25 M 10 59,0 25 78 M 8 2120 6800 6300
Ref
Exécution
d1 (mm)
h2 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l3 (mm)
l4 +/- 0,5 (mm)
l5 (mm)
d2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
e1 +/- 0,1 (mm)
d3 (mm)
Masse (g)
Charge de base dyn. C (N)
Charge de base stat. C0 (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Corps de palier en zamac.
  • Douille modèle B8-DBKH-PP.

    EXECUTION

  • Douille équipée de 2 joints racleurs.

    SUR DEMANDE

  • Palier avec douille sans joints.
  • Palier regraissable

    INFORMATION COMPLEMENTAIRE Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés (dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés. Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d’arbres : usinage A2

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly