2
MICHAUD CHAILLY

B9-GHBR : PALIER COMPACT "PLUS"

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B9-GHBR : PALIER COMPACT "PLUS" - B9-GHBR-16-PP
Ref B9-GHBR-16-PP
Seleção de produtos
Selector Ref Exécution d1 (mm) l1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 +/- 0,01 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) l2 (mm) l3 (mm) Masse (g) Charge de base dyn. C (N) Charge de base stat. C0 (N)
1 B9-GHBR-12-PP Avec joints 12 28 19 M 5 4,3 17 33 16 11 40 29 80 680 510
2 B9-GHBR-16-PP Avec joints 16 30 24 M 5 4,3 19 38 18 11 45 34 100 900 620
3 B9-GHBR-20-PP Avec joints 20 30 28 M 6 5,3 23 45 22 13 53 40 140 1120 780
4 B9-GHBR-25-PP Avec joints 25 40 35 M 8 6,6 27 54 26 18 62 48 250 2000 1370
5 B9-GHBR-30-PP Avec joints 30 50 40 M 8 6,6 30 60 29 18 67 53 370 3250 2650
6 B9-GHBR-12-PPX inox - Avec joints 12 28 19 M 5 4,3 17 33 16 11 40 29 80 680 510
7 B9-GHBR-16-PPX inox - Avec joints 16 30 24 M 5 4,3 19 38 18 11 45 34 100 900 620
8 B9-GHBR-20-PPX inox - Avec joints 20 30 28 M 6 5,3 23 45 22 13 53 40 140 1120 780
9 B9-GHBR-25-PPX inox - Avec joints 25 40 35 M 8 6,6 27 54 26 18 62 48 250 2000 1370
10 B9-GHBR-30-PPX inox - Avec joints 30 50 40 M 8 6,6 30 60 29 18 67 53 370 3250 2650
Ref
Exécution
d1 (mm)
l1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 +/- 0,01 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Masse (g)
Charge de base dyn. C (N)
Charge de base stat. C0 (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Corps de palier en aluminium extrudé.
  • Douille modèle B8-DBBR-PP.

    EXECUTIONS

  • Douille équipée de 2 joints racleurs à double lèvre: la lèvre interne retient le lubrifiant, la lèvre externe empêche la pénétration de particules pendant le mouvement.

    INFORMATION COMPLEMENTAIRE Les charges de base ne sont valables que pour les arbres trempés (dureté 59 + 6 HRC) et rectifiés. Il est conseillé de chanfreiner les extrémités d’arbres : usinage A2

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly