2
MICHAUD CHAILLY

A1-13 : ENGRENAGE CONIQUE EN ACIER - MODULE 1

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-13 : ENGRENAGE CONIQUE EN ACIER - MODULE 1 - A1-13-16-6
Ref A1-13-16-6
Seleção de produtos
Selector Ref Rapport Nombre de dents d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) b (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) Couple (N.m)
1 A1-13-16-1 1 : 1 16 5 17,4 14 16 4 7 11,2 16 10 8,7 5,2
2 A1-13-19-1 1 : 1 19 5 20,4 15 19 4 6,5 11,8 18 10 9,2 8,5
3 A1-13-22-1 1 : 1 22 5 23,4 18 22 4,7 7 12,8 20 11 9,7 15,8
4 A1-13-26-1 1 : 1 26 5 27,4 22 26 5,5 7 13,4 22 12 9,7 19,3
5 A1-13-30-1 1 : 1 30 5 31,4 22 30 6,4 7 16 26 14 11,7 29
6 A1-13-40-1 1 : 1 40 8 41,4 30 40 6 10 19,8 35 18 15,7 55
7 A1-13-16-6 1.5 : 1 16 5 18,1 13 16 4,3 6,9 12 20 11 8,7 6,6
8 A1-13-24-6 1.5 : 1 24 5 24,8 20 24 4,3 8,8 14,8 20 13 12,6 6,6
9 A1-13-15-2 2 : 1 15 5 17,4 13 15 5 6,5 11,9 22 11 7,6 6,3
10 A1-13-30-2 2 : 1 30 5 30,6 20 30 5 9 15,1 20 13 13,1 6,3
11 A1-13-16-7 2.5 : 1 16 5 18,6 13 16 6,5 7,4 14,4 28 13 8,5 9
12 A1-13-40-7 2.5 : 1 40 8 40,5 25 40 6,5 9 14,8 20 13 12,6 9
13 A1-13-15-3 3 : 1 15 5 17,7 13 15 7,1 9,2 16,5 32 16 10 8,6
14 A1-13-45-3 3 : 1 45 8 45,4 25 45 7,1 10 17 22 15 15,1 8,6
15 A1-13-16-8 3.5 : 1 16 5 18,7 13 16 8,7 7,6 16,6 36 16 8,4 12,7
16 A1-13-56-8 3.5 : 1 56 8 56,3 30 56 8,7 10 16,7 22 14 14,6 12,7
17 A1-13-15-4 4 : 1 15 5 17,8 13 15 9,3 7,7 17,3 38 16 8,4 11,7
18 A1-13-60-4 4 : 1 60 8 60,3 30 60 9,3 10 17,1 22 15 15,1 11,7
Ref
Rapport
Nombre de dents
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
b (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
Couple (N.m)
Descrições do Produto

UTILISATION

  • Les roues coniques fonctionnent par paire au rapport indiqué dans le tableau. L’ensemble de ces deux roues forme un engrenage.

COMMENT CHOISIR SON ENGRENAGE ? Exemple : Pour un rapport de 1:1 et un nbr de dents de 16 choisir 2 fois la ref "A1-13-16-1"

Pour un rapport différent de 1 prendre les 2 refs qui se suivent. Voir exemple ci-dessous: Pour un rapport de 1.5:1 choisir les refs "A1-13-16-6" et "A1-13-24-6"

MATIÈRE

  • Acier 11SMnPb30.
  • Non trempé, non rodé.
  • Classe de précision ISO 8.
  • Denture droite à flancs bombés.
  • Angle des axes : 90°.

SUR DEMANDE

  • Livrable avec rainure de clavette.
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly