2
MICHAUD CHAILLY

A1-12 : ENGRENAGE CONIQUE EN ACIER - MODULE 0,5

Fabricant Michaud Chailly
Désignation A1-12 : ENGRENAGE CONIQUE EN ACIER - MODULE 0,5 - A1-12-20-2
Ref A1-12-20-2
Seleção de produtos
Selector Ref Rapport Nombre de dents d1 H7 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) b (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) Couple (N.m)
1 A1-12-20-1 1 : 1 20 4 10,7 8 10 3 4 7 9,7 7 5 1,9
2 A1-12-24-1 1 : 1 24 4 12,7 8 12 3 4 7 10,7 6,4 5 3
3 A1-12-30-1 1 : 1 30 4 15,7 10 15 3 4 8,5 13,7 7,5 6,6 5,3
4 A1-12-36-1 1 : 1 36 4 18,7 12 18 3 5 10,1 16,7 9 8 8,2
5 A1-12-40-1 1 : 1 40 4 20,7 12 20 3 5 9,5 17,1 8,5 7,5 10,6
6 A1-12-50-1 1 : 1 50 4 25,7 14 25 3 5 9,5 19,6 8,5 7,5 18
7 A1-12-20-6 1,5 : 1 20 4 11 8 10 3 3,5 7,1 11,9 6,5 4,7 2,4
8 A1-12-30-6 1,5 : 1 30 4 15,4 10 15 3 4 7 10,1 6 5,4 2,4
9 A1-12-20-2 2 : 1 20 4 11,2 8 10 3 4 7,5 14,65 7 5 2,7
10 A1-12-40-2 2 : 1 40 4 20,3 12 20 3 5 8,4 11,83 7,5 7,1 2,7
11 A1-12-20-7 2,5 : 1 20 4 11,3 8 10 3 4 7,6 17,1 7 4,9 3
12 A1-12-50-7 2,5 : 1 50 4 25,2 14 25 3 5 7,8 11,5 7 6,8 3
13 A1-12-15-3 3 : 1 15 3 8,8 6 7,5 3 3,7 7 15,3 6,5 4,3 1,5
14 A1-12-45-3 3 : 1 45 4 22,7 12 22,5 3 5 8,4 11 7,5 7,5 1,5
Ref
Rapport
Nombre de dents
d1 H7 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
b (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
Couple (N.m)
Descrições do Produto

UTILISATION

  • Les roues coniques fonctionnent par paire au rapport indiqué dans le tableau. L’ensemble de ces deux roues forme un engrenage.

COMMENT CHOISIR SON ENGRENAGE? Exemple : Pour un rapport de 1:1 et un nbr de dents de 20 choisir 2 fois la ref "A1-12-20-1"

Pour un rapport différent de 1 prendre les 2 refs qui se suivent. Voir exemple ci-dessous: Pour un rapport de 1.5:1 choisir les refs "A1-12-20-6" et "A1-12-30-6"

MATIÈRE

  • Acier 11SMnPb30.
  • Non trempé, non rodé.
  • Classe de précision ISO 8.
  • Denture droite à flancs bombés.
  • Angle des axes : 90°.

SUR DEMANDE

  • Livrable avec rainure de clavette.
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly