LÜDECKE GmbH
Por LÜDECKE GmbH

Claw Couplings with female thread

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Claw Coupling DIN 3489, G 1/4 f, malleable iron zinc-plated and yellow passivated, claw distance 42 mm, seal NBR
Article No KIG 14
Temperature -40°C - +95°C
Max. working pressure PN 10 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Entre em contato com o fornecedor

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map