Selector | Part Number | Description | Actuator Type | Force (N) | Self Lock (N) | Stroke Length (mm) | Voltage (V) | Speed Full-Load (mm/s) | Speed No Load (mm/s) | Build-in (mm) | IP Degree | Piston Rod Eye | Typical Full Load (A) | Back Fixture | Duty Cycle Full Load | Spindle Pitch | Cable(s) | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA22E000-051001210 | 00 - LA22 400N, 100mm Stroke Length, 12V, Speed 27 IP65 | LA22 | 400 | 400 | 100 | 12 | 13.5 | 27 | 298 | IP65 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 2.5 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 10 | 0.8 | Back straight 1.0 m | Please contact for other options |
2 | LA22E000-051002410 | 00 - LA22 300N, 100mm Stroke Length, 24V, Speed 27 IP65 | LA22 | 300 | 300 | 100 | 24 | 17 | 27 | 298 | IP65 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 4.5 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 10 | 0.8 | Back straight 1.0 m | Please contact for other options |
3 | LA22E000-061001210 | 00 - LA22 300N, 100mm Stroke Length, 12V, Speed 37, IP65 | LA22 | 300 | 300 | 100 | 12 | 17.5 | 37 | 298 | IP65 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 4.5 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 10 | 1.0 | Back straight 1.0 m | Please contact for other options |
4 | LA22E000-061002410 | 00 - LA22 300N, 100mm Stroke Length, 24V, Speed 37, IP65 | LA22 | 300 | 300 | 100 | 24 | 17.5 | 37 | 298 | IP65 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 2.1 | With sloth ø 10.2 mm with sloth | 10 | 1.0 | Back straight 1.0 m | Please contact for other options |
- Componentes mecânicos
-
Componentes mecânicos
- Elementos de ligação
- Chumaceiras
- Travões, embraiagens e acoplamentos
- Movimento linear e rotativo
- Transmissões de potência
- Roldanas, rodas, tróleis de manuseamento
- Flanges e dispositivos de união
- Manípulos
- Dobradiças, linguetas e fechos
- Vedantes
- Amortecedores de choques/vibrações, molas
- Solenóides, Eletroímanes
- Engenharia de fabrico
- Materiais (barras, chaves, tubos, etc.)
- Manuseamento de materiais e equipamentos de elevação
-
Manuseamento de materiais e equipamentos de elevação
- Equipamentos de elevação
- Manuseamento de materiais (sistemas de transporte, embalagem...)
- Elétricas
- Sensores e sistemas de medição
-
Sensores e sistemas de medição
- Sistemas de medição
- Sensores
- Eletrónica
-
Eletrónica
- Discrete components
- Connectivity
- Ótica
- Pneumáticos
- Equipamento de vácuo
-
Equipamento de vácuo
- Calibradores
- Geradores
- Bombas
- Ventosas / pastilhas, pinças
- Comutadores
- Acessórios
- Hidráulicos
- Transmissão de calor
-
Transmissão de calor
- Trocadores de calor
- Sistemas de refrigeração
- Edifícios e Construções (materiais e equipamentos)
-
Edifícios e Construções (materiais e equipamentos)
- Edifícios
- Materiais e equipamentos
- Engenharia civil
-
Engenharia civil
- Ordenamento físico Ordenamento urbano
- Veículos
- Tratamento de águas
- Todos os catálogos