1
ICI COMPOSANTS

Couvercle fermé CF

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Couvercle fermé CF, pour palier Ø axe = 35
Référence CF 35
Seleção de produtos
Selector Référence Diamètre axe (mm) L (mm) M (mm)
1 CF 20 20 23 50
2 CF 25 25 25 55
3 CF 30 30 30 64
4 CF 35 35 32 75.5
5 CF 40 40 37 84
6 CF 45 45 41 89
7 CF 50 50 47 94
Référence
Diamètre axe (mm)
L (mm)
M (mm)
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS