FKB GmbH

RoLED

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung RoLED70/5008 50,4W 24VDC 1000 G
Artikelnummer 591-155-008
Seleção de produtos
BSKG
50.4
UL 2108
-
RoLED70/5008 50,4W 24VDC 1000 G
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (mm) Vorschaltgerät Stromart Anschlußspannung (V) Frequenz (Hz) Durchverdrahtet Lichtstrom (lm) Anschluss Farbtemperatur (K) Edelstahl
34 LED Maschinen Aufbau II Ø70 ohne DC 24 0 nein 6300 Kabelverschraubung M16x1,5 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (mm)
Vorschaltgerät
Stromart
Anschlußspannung (V)
Frequenz (Hz)
Durchverdrahtet
Lichtstrom (lm)
Anschluss
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH