FKB GmbH

RoLED

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung RoLED70/5001 33,6W 24VDC 725 K
Artikelnummer 591-155-001
Seleção de produtos
UL 2108
-
RoLED70/5001 33,6W 24VDC 725 K
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (mm) Vorschaltgerät Stromart Anschlußspannung (V) Frequenz (Hz) Durchverdrahtet Lichtstrom (lm) Anschluss Farbtemperatur (K) Edelstahl
24 LED Maschinen Aufbau II Ø70 ohne DC 24 0 nein 4200 Kabelverschraubung M16x1,5 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (mm)
Vorschaltgerät
Stromart
Anschlußspannung (V)
Frequenz (Hz)
Durchverdrahtet
Lichtstrom (lm)
Anschluss
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH