CarLift

Hersteller FKB GmbH
Norm nein
Bezeichnung CarLift/153034 24VDC 15,2W GK
Artikelnummer 591-153-034
Seleção de produtos
Selector Baureihe Schutzart IP
1 CarLift IP67
Baureihe
Schutzart IP
1+; 3-
nein
nein
0
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (H x B) (mm) Vorschaltgerät Lampenleistung (W) Stromart Anschlußspannung (V) Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) Edelstahl
16 LED Hebebühnen Aufbau II 18,3x30 ohne 15.2 DC 24 1890 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (H x B) (mm)
Vorschaltgerät
Lampenleistung (W)
Stromart
Anschlußspannung (V)
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH