CarLift

Hersteller FKB GmbH
Norm nein
Bezeichnung CarLift/153027 24VDC 33,6W PC
Artikelnummer 591-153-027
Seleção de produtos
Selector Baureihe Schutzart IP
1 CarLift IP67
Baureihe
Schutzart IP
PC
1+; 3-
Flanschstecker M8x1
2000
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (H x B) (mm) Vorschaltgerät Lampenleistung (W) Stromart Anschlußspannung (V) Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) Edelstahl
13 LED Hebebühnen Aufbau II 18,3x30 ohne 33.6 DC 24 4200 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (H x B) (mm)
Vorschaltgerät
Lampenleistung (W)
Stromart
Anschlußspannung (V)
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH