FKB GmbH

CarLift

Hersteller FKB GmbH
Norm UL 2108
Bezeichnung CarLift/153002 24VDC 33,6W PC
Artikelnummer 591-153-002
Seleção de produtos
Selector Baureihe Schutzart IP
1 CarLift IP67
Baureihe
Schutzart IP
PC
1+; 3-
Flanschstecker M8x1
2000
Selector LED, Halogen, Leuchtstoff Einsatzbereich Typ Schutzklasse Profil (H x B) (mm) Vorschaltgerät Lampenleistung (W) Stromart Anschlußspannung (V) Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K) Edelstahl
1 LED Hebebühnen Aufbau II 18,3x30 ohne 33.6 DC 24 4200 5000 Nein
LED, Halogen, Leuchtstoff
Einsatzbereich
Typ
Schutzklasse
Profil (H x B) (mm)
Vorschaltgerät
Lampenleistung (W)
Stromart
Anschlußspannung (V)
Lichtstrom (lm)
Farbtemperatur (K)
Edelstahl
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
FKB GmbH Lichttechnik
FKB GMBH