1
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

GE D…, Case with insertable heatsinks or top panel

Heat dissipating case

Manufacturer Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Description Case with insertable top panel
Part Number GE D 120 42 50 SA
Seleção de produtos
Selector Part Number Description A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) Y (mm) n (mm) standard length [mm]
1 GE D 80 42 ... basic profile GB 89 with integrated guide slots and insertable cover panel 47 80 75,2 35,9 66 9 50 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 220
2 GE D 105 52 ... basic profile GB 90 with integrated guide slots and insertable cover panel 57 105 100,3 45,9 91 13 50 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 220
3 GE D 120 42 ... basic profile GB 91 with integrated guide slots and insertable cover panel 47 120 115,2 35,9 106 9 50 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 220
Part Number
Description
A (mm)
B (mm)
D (mm)
E (mm)
Y (mm)
n (mm)
standard length [mm]
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG kühlen schützen verbinden
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Usuários Que Baixaram Este Produto Também Baixaram
Página