81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6
2

81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6 - 8190119,1X15,9
Part number 8190119,1X15,9
Seleção de produtos
CAD Selector Part number Couleur Diamètre du trou (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) Epaisseur max de panneau (mm)
Nenhum CAD disponível 2 819015,5X18,5 Noir 3.0 - 3.2 5.5 18.5 1 4.0-16.5
Nenhum CAD disponível 7 8190111X12,7 Noir 5 11 12.7 1 1.7-8.0
Nenhum CAD disponível 8 8190111X17,3 Noir 4.8 11 17.3 1.7 0.7-13.0
Nenhum CAD disponível 10 8190111,2X12,5 Noir 4.90 11.20 12.50 1.10 2.40-7.40
Nenhum CAD disponível 12 8190112,7X16,8 Noir 8 12.7 16.8 1.5 3.3-12.7
Nenhum CAD disponível 13 8190112,7X24 Noir 6 12.7 24 1.5 3.5-19.0
Nenhum CAD disponível 15 8190115,5X12,7 Noir 6 15.5 12.7 1 2.0-8.0
Nenhum CAD disponível 17 8190115,9X18,9 Noir 7.0-7.2 15.9 18.9 1 2.4-11.9
Nenhum CAD disponível 18 8190116X11 Noir 5 16 11 2 1.2-6.0
Nenhum CAD disponível 19 8190116X15 Noir 6 16 15 2 2.5-8.0
Nenhum CAD disponível 20 8190116X19,1 Noir 8.7 16 19.1 2.3 1.4-13.0
Nenhum CAD disponível 23 8190117,8X15,5 Noir 6.0-6.3 17.8 15.5 2.4 2.3-8.9
Nenhum CAD disponível 24 8190117,8X20,4 Noir 6.0-6.3 17.8 20.4 2.5 2.5-12.0
Nenhum CAD disponível 27 8190119X21 Noir 7.5 19 21 2 2.7-17
Nenhum CAD disponível 28 8190119,1X15,9 Noir 6.4 19.1 15.9 0.8 2.7-7.3
Nenhum CAD disponível 30 8190121,8X28,2 Noir 10 21.8 28.2 3.5 1.5-20.0
Nenhum CAD disponível 31 8190130X34,8 Noir 7 30 34.8 2.2 2.0-25.0
Part number
Couleur
Diamètre du trou (mm)
D (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Epaisseur max de panneau (mm)
Descrições do Produto

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Idéal pour les trous taraudé ou non

Documentação
Entre em contato com o fornecedor