81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2
EMILE MAURIN

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Seleção de produtos
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
Nenhum CAD disponível 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
Nenhum CAD disponível 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
Nenhum CAD disponível 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
Nenhum CAD disponível 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
Nenhum CAD disponível 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
Nenhum CAD disponível 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
Nenhum CAD disponível 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
Nenhum CAD disponível 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
Nenhum CAD disponível 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
Nenhum CAD disponível 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
Nenhum CAD disponível 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
Nenhum CAD disponível 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
Nenhum CAD disponível 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
Nenhum CAD disponível 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
Nenhum CAD disponível 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
Nenhum CAD disponível 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
Nenhum CAD disponível 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
Nenhum CAD disponível 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
Nenhum CAD disponível 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
Nenhum CAD disponível 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
Nenhum CAD disponível 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
Nenhum CAD disponível 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
Nenhum CAD disponível 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
Nenhum CAD disponível 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
Nenhum CAD disponível 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
Nenhum CAD disponível 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
Nenhum CAD disponível 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
Nenhum CAD disponível 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
Nenhum CAD disponível 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
Nenhum CAD disponível 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
Nenhum CAD disponível 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
Nenhum CAD disponível 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
Nenhum CAD disponível 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
Nenhum CAD disponível 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
Nenhum CAD disponível 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
Nenhum CAD disponível 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
Nenhum CAD disponível 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
Nenhum CAD disponível 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
Nenhum CAD disponível 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
Nenhum CAD disponível 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
Nenhum CAD disponível 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
Nenhum CAD disponível 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
Nenhum CAD disponível 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
Nenhum CAD disponível 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
Nenhum CAD disponível 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
Nenhum CAD disponível 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
Nenhum CAD disponível 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
Nenhum CAD disponível 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
Nenhum CAD disponível 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
Nenhum CAD disponível 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
Nenhum CAD disponível 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
Nenhum CAD disponível 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
Nenhum CAD disponível 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
Nenhum CAD disponível 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
Nenhum CAD disponível 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
Nenhum CAD disponível 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
Nenhum CAD disponível 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
Nenhum CAD disponível 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
Nenhum CAD disponível 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
Nenhum CAD disponível 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
Nenhum CAD disponível 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
Nenhum CAD disponível 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
Nenhum CAD disponível 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
Nenhum CAD disponível 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
Nenhum CAD disponível 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
Nenhum CAD disponível 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
Nenhum CAD disponível 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
Nenhum CAD disponível 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
Nenhum CAD disponível 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
Nenhum CAD disponível 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
Nenhum CAD disponível 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
Nenhum CAD disponível 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
Nenhum CAD disponível 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
Nenhum CAD disponível 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
Nenhum CAD disponível 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
Nenhum CAD disponível 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Descrições do Produto

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Documentação
Entre em contato com o fornecedor