34652 : PANELVIT® MUSHROOM HEAD SQUARE NECK WOOD SCREW SIX LOBE RECESS FULL THREAD - YELLOW ZINC PLATED
2

34652 : PANELVIT® MUSHROOM HEAD SQUARE NECK WOOD SCREW SIX LOBE RECESS FULL THREAD - YELLOW ZINC PLATED

Manufacturer Emile Maurin
Description 34652 : PANELVIT® MUSHROOM HEAD SQUARE NECK WOOD SCREW SIX LOBE RECESS FULL THREAD - YELLOW ZINC PLATED - 346526X50
Part number 346526X50
Seleção de produtos
CAD Selector Part number dxL/L1 (mm) d N° empreinte Torx N° empreinte Torx
Nenhum CAD disponível 1 346526X30 6X30 M6 TX30 TX30
Nenhum CAD disponível 2 346526X35 6X35 M6 TX30 TX30
Nenhum CAD disponível 3 346526X40 6X40 M6 TX30 TX30
Nenhum CAD disponível 5 346526X50 6X50 M6 TX30 TX30
Nenhum CAD disponível 6 346526X60 6X60 M6 TX30 TX30
Nenhum CAD disponível 7 346526X70/60 6X70/60 M6 TX30 TX30
Nenhum CAD disponível 8 346526X80/60 6X80/60 M6 TX30 TX30
Part number
dxL/L1 (mm)
d
N° empreinte Torx
N° empreinte Torx
Descrições do Produto

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 36040 - 36070

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031

Documentação
Entre em contato com o fornecedor
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN