2
EMILE MAURIN

31-86 : BILLE PORTEUSE MASSIVE - CORPS ACIER - BILLE ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-86 : BILLE PORTEUSE MASSIVE - CORPS ACIER - BILLE ACIER - 31-861-30
Ref 31-861-30
Seleção de produtos
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (+/-0,08) (mm) d3 (mm) h1 (+/-0,3) (mm) h2 (+/-0,3) (mm) h3 (+/-0,3) (mm) h4 (mm) Charge max. (N)
1 31-861-12 12,7 22 27 17 8 4 3,2 200
2 31-861-15 15,8 24 30 20 8,1 3,5 1 500
3 31-861-22 22,2 36 45 30,5 9,8 5 2,4 1300
4 31-861-30 30,1 45 55 36,8 13,8 7 4,5 2500
Nenhum CAD disponível 5 31-861-45 44,4 62 75 53,5 19 9,5 5,5 6000
Nenhum CAD disponível 6 31-861-60 60 100 117 78 30 15 10 13000
Ref
d1 (mm)
d2 (+/-0,08) (mm)
d3 (mm)
h1 (+/-0,3) (mm)
h2 (+/-0,3) (mm)
h3 (+/-0,3) (mm)
h4 (mm)
Charge max. (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Corps en acier tourné zingué.
  • Bille en acier.
  • Rondelle d'étanchéité en feutre (sauf pour d1=15,8).
  • Billes porteuse : Caractéristiques techniques page T 59 du catalogue.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 100°C avec une bille acier.
    • Le modèle sans rondelle d'étanchéité peut être utilisé à des températures plus élevées mais la charge maxi tolérée sera plus faible :
    • 125°C : réduire la charge de 10 %
    • 150°C : réduire la charge de 20 %
    • 170°C : réduire la charge de 30 %
    • 200°C : réduire la charge de 50 %.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Bille en polyamide.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bague de fixation 31-90 (page T62 du catalogue)
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN