2
EMILE MAURIN

31-85 : BILLE PORTEUSE - CORPS ACIER - BILLE ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-85 : BILLE PORTEUSE - CORPS ACIER - BILLE ACIER - 31-851-22
Ref 31-851-22
Seleção de produtos
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (+/-0,3) (mm) h2 (+/-0,3) (mm) h3 (+/-0,3) (mm) h4 (mm) Charge max. (N)
1 31-851-15 15,8 24 31 21 9,5 5 2,9 500
2 31-851-22 22,2 36 45 29,5 9,8 6 2,9 1200
3 31-851-30 30,1 45 55 37,8 13,8 7 3,7 2000
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (+/-0,3) (mm)
h2 (+/-0,3) (mm)
h3 (+/-0,3) (mm)
h4 (mm)
Charge max. (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Corps en tôle emboutie en acier zingué .
  • Bille en acier.
  • Rondelle d'étanchéité en feutre (sauf pour d1 = 15,8).
  • Billes porteuse : Caractéristiques techniques page T 59 du catalogue.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 100°C avec une bille acier et 60°C avec une bille polyacétal.
  • Le modèle sans rondelle d'étanchéité peut être utilisé à des températures plus élevées mais la charge maxi tolérée sera plus faible : . 125°C : réduire la charge de 10 % . 150°C : réduire la charge de 20 % . 170°C : réduire la charge de 30 % . 200°C : réduire la charge de 50 %.

PRODUIT ASSOCIE

  • Bague de fixation 31-90 (page T62 du catalogue)
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN