2
EMILE MAURIN

31-81 : ACCOUPLEMENT À EMBASE DE FIXATION - TIGE FILETÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-81 : ACCOUPLEMENT À EMBASE DE FIXATION - TIGE FILETÉE - 31-811-30-6
Ref 31-811-30-6
Seleção de produtos
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (max.) (mm) d1 d2 (mm) d3 (mm) s1 (mm) F1 (max.) (N)
1 31-811-30-6 30,5 11 11 14 7 14 28 11 0,6 M6 42 5,5 10 2500
2 31-811-35-8 35,5 13 13,5 17 8 16 32 14,5 0,7 M8 48 6,5 13 4500
3 31-811-43-10 43,0 16 16 20 9 17 34 19 0,7 M10 50 6,5 17 6500
4 31-811-43-10X1,25 43,0 16 16 20 9 17 34 19 0,7 M10X1,25 50 6,5 17 6500
5 31-811-53-12 53,0 20,5 21 25 10 19 38 21 0,8 M12 55 6,5 19 10000
6 31-811-53-12X1,25 53,0 20,5 21 25 10 19 38 21 0,8 M12X1,25 55 6,5 19 10000
7 31-811-64-16 64,0 23 25 30 13 22,5 45 27 1 M16 65 9,0 24 18000
8 31-811-64-16X1,5 64,0 23 25 30 13 22,5 45 27 1 M16X1,5 65 9,0 24 18000
9 31-811-74-20 74,0 26 29 35 17 28 56 34 1 M20 80 11,0 30 30000
10 31-811-74-20X1,5 74,0 2 29 35 17 28 56 34 1 M20X1,5 80 11,0 30 30000
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (max.) (mm)
d1
d2 (mm)
d3 (mm)
s1 (mm)
F1 (max.) (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Acier traité phosphaté. F1 (N) = force de traction et de pression admissible maximum.
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Usuários Que Baixaram Este Produto Também Baixaram
Página