2
EMILE MAURIN

31-80 : ACCOUPLEMENT À COMPRESSION RADIALE - ÉCROU

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-80 : ACCOUPLEMENT À COMPRESSION RADIALE - ÉCROU - 31-803-56-10
Ref 31-803-56-10
Seleção de produtos
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (max.) (mm) d1 s1 (mm) s2 (mm) F1 (max.) (N)
1 31-803-37-6 37,5 18 11 14 9 21,0 11 0,6 M6 19 10 2500
2 31-803-45-8 45 22,5 13,5 17 11,5 26 14,5 0,7 M8 24 13 4500
3 31-803-56-10 56 29 16 20 16 30 19 0,7 M10 27 17 6500
4 31-803-56-10X1,25 56 29 16 20 16 30 19 0,7 M10X1,25 27 17 6500
5 31-803-66-12 66,5 34 21 25 17 32,5 21 0,8 M12 30 19 10000
6 31-803-66-12X1,25 66,5 34 21 25 17 32,5 21 0,8 M12X1,25 30 19 10000
7 31-803-83-16 83 42 25 30 23 39 27 1 M16 36 24 18000
8 31-803-83-16X1,5 83 42 25 30 23 39 27 1 M16X1,5 36 24 18000
9 31-803-93-20 93,5 45,5 29 35 23,5 44 34 1 M20 41 30 30000
10 31-803-93-20X1,5 93,5 45,5 29 35 23,5 44 34 1 M20X1,5 41 30 30000
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (max.) (mm)
d1
s1 (mm)
s2 (mm)
F1 (max.) (N)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Acier traité phosphaté. F1 (N) = force de traction et de pression admissible maximum.
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Usuários Que Baixaram Este Produto Também Baixaram
Página