4
EMILE MAURIN

31-48 : BOUCHON FILETÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 31-48 : BOUCHON FILETÉ - 31-480-27
Ref 31-480-27
Seleção de produtos
Selector Ref d1 (mm) h1 (mm) s1 (mm)
1 31-480-12 M 12x1,5 10 6
2 31-480-16 M 16x1,5 10 8
3 31-480-20 M 20x1,5 12 10
4 31-480-24 M 24x1,5 12 14
5 31-480-27 M 27x1,5 12 14
6 31-480-30 M 30x1,5 12 17
7 31-480-33 M 33x1,5 12 17
Ref
d1 (mm)
h1 (mm)
s1 (mm)
Descrições do Produto

MATIERE

  • Acier 5.8 bruni.
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN