2

216514 : RONDELLE A DENTURES INTERIEURES CHEVAUCHANTES JZ - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 216514 : RONDELLE A DENTURES INTERIEURES CHEVAUCHANTES JZ - INOX A2 - 216514-8
Référence 216514-8
Seleção de produtos
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) s (mm) h (mm) d nominal
1 216514-2 2,3 4,5 0,3 0,9 2
2 216514-2,5 2,8 5,5 0,4 1,2 2,5
3 216514-3 3,4 6 0,4 1,2 3
4 216514-4 4,5 8 0,5 1,5 4
5 216514-5 5,5 10 0,6 1,8 5
6 216514-6 6,6 11 0,7 2,1 6
7 216514-8 8,6 15 0,8 2,4 8
8 216514-10 10,8 18 0,9 2,7 10
9 216514-12 13,3 20,5 1 3 12
10 216514-14 15,3 24 1 3 14
11 216514-16 17,3 26 1,2 3,6 16
12 216514-18 19,3 30 1,4 4,2 18
13 216514-20 21,3 33 1,4 4,2 20
14 216514-24 25,3 38 1,5 4,5 24
15 216514-27 28,3 44 1,6 4,8 27
16 216514-30 31,4 48 1,6 4,8 30
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
h (mm)
d nominal
Descrições do Produto
DIN 6798 J NF E 27-625 PRODUIT ASSOCIE - Rondelle à dentures intérieures chevauchantes JZ - Inox A4 - 416514 (page P 152 du catalogue)
Documentação
Entre em contato com o fornecedor
BENE INOX Composants inox
Béné Inox