Bauer Gear Motor
Por Bauer Gear Motor

Helical Worm BS-Series - Efficiency Class IE1

BS10G06-61U/DSE08XA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical Worm BS-Series - Efficiency Class IE1
Part number BS10G06-61U/DSE08XA4_1,1_1,5_969,9
Power [kW] 1,1
Speed [rpm] 1,5
Torque [Nm] 160
Service factor [--] 1
Ratio [:1] 969,9
Weight [ca. kg] 38
Radial Force [N] 6000
Radial Force (Reinforced) [N] 0
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Documentação

Entre em contato com o fornecedor

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map