Bauer Gear Motor
Por Bauer Gear Motor

Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE2

BG60-11/DHE13MA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE2
Part number BG60-11/DHE13MA4_5,5_26,5_55,76
Power [kW] 5,5
Speed [rpm] 26,5
Torque [Nm] 1200
Service factor [--] 1
Ratio [:1] 55,76
Weight [ca. kg] 132
Radial Force [N] 16000
Radial Force (Reinforced) [N] 0
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Documentação

Entre em contato com o fornecedor

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map