ABB’s Industrial Solutions Business
Por ABB’s Industrial Solutions Business

Interruptor magnetotérmico S90 1P 25 A Cs

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Descrição Interruptor magnetotérmico S90 1P 25 A Cs
Referência 672483
EAN 5413656724834
Catalog Number S91CS25
Current (A) 25
Voltage Type (AC/DC) AC
Trigger Current (A ) 25000A
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Entre em contato com o fornecedor

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map