ABB Electrification
Por ABB Electrification

Interruptor magnetotérmico G100 SHIP 4P 40A B GE Redline

Fabricante ABB Electrification
Descrição Interruptor magnetotérmico G100 SHIP 4P 40A B GE Redline
Referência 684777
Current (A) 40
Catalog Number G104SB40SHIP
Trigger Current (A ) 10000A
GTIN 5413656847779
Voltage Type (AC/DC) AC
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Entre em contato com o fornecedor

ABB Electrification

ABB Electrification

ABB Electrification

Google Map