VMG Soromap

Coulisseaux inox 316L

Fabricant VMG Soromap
Désignation Coulisseau, CGV TI 15
Référence 800290
Избиране на продукт
Selector Référence Appelation Largeur (mm) Longueur (mm) Hauteur (mm) Epaisseur (mm)
1 800290 CGV TI 15 15 43 21 3
2 800300 CGV TI 17 17 43 22 3
3 800310 CGV TI 19 19 43 23 3
4 800320 CGV TI 23 23 43 24 3
5 800325 CGV TI 30 30 43 24 3
Référence
Appelation
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Hauteur (mm)
Epaisseur (mm)
Свържете се с доставчика
VMG Soromap Manufacturer and distributor of hardware for nautism
VMG Soromap