Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 52,02, Avec bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 9022.1 AZDK - 90SH/4 1,1kW i=52,02 40H7 FT130 M1 2/I
Избиране на продукт
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
388 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=98,88 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 98,88 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 14 750 1,1 98,88 4,7 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
389 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=78,89 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 78,89 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 18 584 1,5 78,89 7 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
390 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=66,42 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 66,42 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 21 500 1,7 66,42 7,7 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
391 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=58,25 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 58,25 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 24 438 2 58,25 8,2 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
392 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=52,02 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 52,02 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 27 389 2,2 52,02 8,4 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
393 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=49,01 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 49,01 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 28 375 2,3 49,01 8,5 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
394 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=44,71 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 44,71 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 31 339 2,5 44,71 8,7 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
395 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=39,77 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 39,77 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 35 300 2,9 39,77 8,9 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
396 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=33,26 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 33,26 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 42 250 2,8 33,26 9 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
397 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=31,38 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 31,38 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 44 239 3,4 31,38 9,1 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
398 SK 9022.1 AZ - 90SH/4 1,1kW i=29,2 40H7 FT130 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 29,2 A pattes AZ FT130 140 40H7 M1 1,1 48 219 3,2 29,2 9,1 12 50 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9022.1 AZ - 90SH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Документация
Свържете се с доставчика
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL