2

J4-11 : ROULEMENT D'ORIENTATION

Fabricant Michaud Chailly
Désignation J4-11 : ROULEMENT D'ORIENTATION - J4-112-1144-111
Ref J4-112-1144-111
Избиране на продукт
Selector Ref Type de Bille d2 (mm) d1 (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) den mo (mm) Module (mm) Nombre de dents (mm) Trous bague int. nombre (mm) Trous bague int. diamètre (mm) Trous bague ext. nombre (mm) Trous bague ext. diamètre
1 J4-111-332-0 B 332,0 189,0 257,0 215 305 45 45 45,0 22,5 sans denture 0,0 0 16 14 16 14 X/X
2 J4-111-475-0 B 475,0 335,0 402,0 360 450 45 45 45,0 22,5 sans denture 0,0 0 24 14 24 14 X/X
3 J4-113-562-66 R 562,0 385,0 489,0 440 538 60 50 50,0 30,0 denture intérieure 6,0 66 30 14 30 14 X/X
4 J4-112-589-129 R 589,5 378,0 474,0 410 540 75 58 60,0 37,0 denture extérieure 4,5 129 18 16 18 16 X/X
5 J4-112-695-137 R 695,0 477,0 574,0 508 640 77 57 64,0 35,0 denture extérieure 5,0 137 18 18 18 18 X/X
6 J4-111-695-0 R 695,0 477,0 574,0 508 640 77 57 64,0 35,0 sans denture 0,0 0 18 18 18 18 X/X
7 J4-112-816-132 R 816,0 571,0 675,0 604 753 90 67 73,0 42,0 denture extérieure 6,0 132 36 22 36 22 X/X
8 J4-111-816-0 R 816,0 571,0 675,0 604 753 90 67 73,0 42,0 sans denture 0,0 0 36 22 36 22 X/X
9 J4-113-825-82 R 825,0 567,5 713,0 640 785 90 78 62,0 37,0 denture intérieure 7,0 82 20 18 26 18 X/X
10 J4-112-864-142 R 864,0 668,0 760,0 706 800 82 61 64,0 39,0 denture extérieure 6,0 142 24 16 24 16 X/X
11 J4-113-972-100 R 972,0 785,3 885,0 850 944 82 68 61,0 36,0 denture intérieure 8,0 100 36 16 36 16 X/X
12 J4-112-979-94 R 979,0 715,0 823,0 753 893 100 84 83,0 47,0 denture extérieure 10,0 94 28 22 28 22 XD/X
13 J4-112-1080-133 R 1080,0 886,0 980,0 922 1015 82 53 72,0 32,0 denture extérieure 8,0 133 30 16 30 16 XB/X
14 J4-112-1144-111 B 1144,0 868,0 980,0 910 1050 100 85 79,0 51,0 denture extérieure 10,0 111 29 22 36 22 X/X
15 J4-112-1144-102 R 1144,0 868,0 980,0 910 1050 100 88 85,0 50,0 denture extérieure 11,0 102 26 22 28 22 XD/X
16 J4-111-1144-0 R 1144,0 868,0 980,0 910 1050 100 88 85,0 50,0 sans denture 0,0 0 26 22 28 22 X/X
17 J4-113-1172-98 R 1172,0 961,0 1077,0 1040 1134 90 72 63,0 41,0 denture intérieure 10,0 98 36 16 36 16 X/X
18 J4-113-1261-103 B 1261 1010 1157,5 1094 1221 84 75 66 46,5 denture intérieure 10 103 48 16 48 16 TD/X
19 J4-112-1289-125 R 1289,5 980,0 1117,0 1035 1198 114 96 90,0 60,0 denture extérieure 10,0 125 40 22 40 22 XD/X
20 J4-113-1302-110 B 1302,0 1084,0 1201,5 1162 1264 110 90 86,5 50,0 denture intérieure 10,0 110 36 20 26 24 XD/X
21 J4-113-1316-110 R 1316,0 1082,0 1202,0 1157 1276 106 93 85,0 49,5 denture intérieure 10,0 110 36 20 36 20 XD/X
22 J4-113-1365-75 R 1365,0 1036,0 1231,0 1150 1312 102 90 90,0 51,0 denture intérieure 14,0 75 60 22 60 22 TD/X
23 J4-112-1398-138 B 1398,0 1155,0 1258,0 1195 1316 80 54 71,0 32,0 denture extérieure 10,0 138 42 22 42 20 X/X
24 J4-112-1475-144 R 1475,0 1080,0 1250,0 1150 1350 110 100 89,0 60,5 denture extérieure 10,0 144 28 27 24 27 XD/X
25 J4-112-1475-102 R 1475,6 1080,0 1250,0 1150 1350 110 100 89,0 60,5 denture extérieure 14,0 102 28 27 24 27 XD/X
26 J4-113-1495-85 R 1495,0 1164,8 1350,0 1274 1442 110 95 93,0 55,0 denture intérieure 14,0 85 36 24 36 26 XD/X
27 J4-113-1550-90 B 1550 1232 1404 1358 1505 147 135 108 60 denture intérieure 14 90 40 24 35 24 TD/X
28 J4-112-1604-157 R 1604,0 1205,0 1390,0 1280 1500 130 116 109,0 68,5 denture extérieure 10,0 157 40 30 24 30 XD/X
29 J4-112-1804-109 R 1804,8 1430,0 1600,0 1485 1671 141 118 125,0 68,0 denture extérieure 16,0 109 42 30 40 27 TD/X
30 J4-113-2290-420 R 2290,0 2091,0 2202,0 2142 2262 70 62 62,0 35,0 denture intérieure 5,0 420 36 14 36 14 X/X
Ref
Type de Bille
d2 (mm)
d1 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
den
mo (mm)
Module (mm)
Nombre de dents (mm)
Trous bague int. nombre (mm)
Trous bague int. diamètre (mm)
Trous bague ext. nombre (mm)
Trous bague ext. diamètre
Описание на продукта

MATIÈRE

  • Acier (voir les combinaisons dans le tableau).

UTILISATION

  • Roulement de grandes dimensions pouvant supporter des efforts combinés axiaux, radiaux et moments de renversement.

type d'acier X : 42C2 T : 40NCD6 D et B :trempe denture

Документация
Свържете се с доставчика
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly