4

B2-FS : RAIL DE GUIDAGE EN V

Fabricant Michaud Chailly
Désignation B2-FS : RAIL DE GUIDAGE EN V - B2-FS 20-630
Ref B2-FS 20-630
Избиране на продукт
Selector Ref Code Taille l (mm) l0 (mm) l1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h3 (mm) l2 (mm) l3 (mm) h2 (mm) l4 (mm) e1 (mm) V1 (DIN 912 8,8) Couple de serrage V1 (N.m) Cotes de montage h10 (mm) Cotes de montage h11 (mm) Cotes de montage l10 (mm) Cotes de montage l11 (mm)
1 B2-FS 20-1030 900320 20 1030 1035,23 1000 29,5 15 9 23,5 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 55,3 19 2,5 25,75
2 B2-FS 25-1230 900325 25 1230 1236,62 1200 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 64 20 2,5 32,85
3 B2-FS 15-1030 900315 15 1030 1033,89 1000 24,5 11 7 20 14,5 6,8 11,5 15 100 M6x16 9,9 47 17 2 19,25
4 B2-FS 15-630 900316 15 630 633,89 600 24,5 11 7 20 14,5 6,8 11,5 15 100 M6x16 9,9 47 17 2 19,25
5 B2-FS 15-330 900317 15 330 333,89 300 24,5 11 7 20 14,5 6,8 11,5 15 100 M6x16 9,9 47 17 2 19,25
6 B2-FS 10-1030 900310 10 1030 1032,55 1000 19,5 10 5,8 16,5 9,5 5,7 9 15 100 M5x12 5,75 37,5 13 2 15,25
7 B2-FS 10-630 900311 10 630 632,55 600 19,5 10 5,8 16,5 9,5 5,7 9 15 100 M5x12 5,75 37,5 13 2 15,25
8 B2-FS 10-330 900312 10 330 332,55 300 19,5 10 5,8 16,5 9,5 5,7 9 15 100 M5x12 5,75 37,5 13 2 15,25
9 B2-FS 25-930 900326 25 930 936,62 900 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 64 20 2,5 32,85
10 B2-FS 25-630 900327 25 630 636,62 600 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 64 20 2,5 32,85
11 B2-FS 25-330 900328 25 330 336,62 300 33 15 9 25,2 24,7 9 14,5 15 100 M8x25 24 64 20 2,5 32,85
12 B2-FS 35-1230 900335 35 1230 1239,27 1200 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 90,5 30 3 47,3
13 B2-FS 35-930 900336 35 930 939,27 900 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 90,5 30 3 47,3
14 B2-FS 35-630 900337 35 630 639,27 600 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 90,5 30 3 47,3
15 B2-FS 35-330 900338 35 330 339,27 300 46,6 18 11 36,7 34,6 11 18 15 100 M10x35 48 90,5 30 3 47,3
16 B2-FS 20-630 900321 20 630 635,23 600 29,5 15 9 23,5 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 55,3 19 2,5 25,75
17 B2-FS 20-330 900322 20 330 335,23 300 29,5 15 9 23,5 19,5 9 14 15 100 M8x20 24 55,3 19 2,5 25,75
Ref
Code
Taille
l (mm)
l0 (mm)
l1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h3 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
h2 (mm)
l4 (mm)
e1 (mm)
V1 (DIN 912 8,8)
Couple de serrage V1 (N.m)
Cotes de montage h10 (mm)
Cotes de montage h11 (mm)
Cotes de montage l10 (mm)
Cotes de montage l11 (mm)
Описание на продукта

MATIÈRE

  • Acier trempé rectifié 58CrMoV4.

EXÉCUTIONS

  • Rails avec surface de guidage trempée et rectifiée, dureté 60-62 HRC.
  • L'extrémité des rails B2-FS est inclinée pour aboutage de précision.

Pour compléter votre montage, voir :

  • Les galets B2-FR , B2-FR-Z
  • Les brides de fixation B2-SP , B2-SPE
  • Le boîtier graisseur B2-RA
Документация
Свържете се с доставчика
MICHAUD CHAILLY Hearing items
Michaud Chailly