81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6
2

81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6 - 8190119,1X15,9
Part number 8190119,1X15,9
Избиране на продукт
CAD Selector Part number Couleur Diamètre du trou (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) Epaisseur max de panneau (mm)
Няма наличен CAD 2 819015,5X18,5 Noir 3.0 - 3.2 5.5 18.5 1 4.0-16.5
Няма наличен CAD 7 8190111X12,7 Noir 5 11 12.7 1 1.7-8.0
Няма наличен CAD 8 8190111X17,3 Noir 4.8 11 17.3 1.7 0.7-13.0
Няма наличен CAD 10 8190111,2X12,5 Noir 4.90 11.20 12.50 1.10 2.40-7.40
Няма наличен CAD 12 8190112,7X16,8 Noir 8 12.7 16.8 1.5 3.3-12.7
Няма наличен CAD 13 8190112,7X24 Noir 6 12.7 24 1.5 3.5-19.0
Няма наличен CAD 15 8190115,5X12,7 Noir 6 15.5 12.7 1 2.0-8.0
Няма наличен CAD 17 8190115,9X18,9 Noir 7.0-7.2 15.9 18.9 1 2.4-11.9
Няма наличен CAD 18 8190116X11 Noir 5 16 11 2 1.2-6.0
Няма наличен CAD 19 8190116X15 Noir 6 16 15 2 2.5-8.0
Няма наличен CAD 20 8190116X19,1 Noir 8.7 16 19.1 2.3 1.4-13.0
Няма наличен CAD 23 8190117,8X15,5 Noir 6.0-6.3 17.8 15.5 2.4 2.3-8.9
Няма наличен CAD 24 8190117,8X20,4 Noir 6.0-6.3 17.8 20.4 2.5 2.5-12.0
Няма наличен CAD 27 8190119X21 Noir 7.5 19 21 2 2.7-17
Няма наличен CAD 28 8190119,1X15,9 Noir 6.4 19.1 15.9 0.8 2.7-7.3
Няма наличен CAD 30 8190121,8X28,2 Noir 10 21.8 28.2 3.5 1.5-20.0
Няма наличен CAD 31 8190130X34,8 Noir 7 30 34.8 2.2 2.0-25.0
Part number
Couleur
Diamètre du trou (mm)
D (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Epaisseur max de panneau (mm)
Описание на продукта

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Idéal pour les trous taraudé ou non

Документация
Свържете се с доставчика