81700 : TAPERED CAP PLUG - RED LDPE
2
EMILE MAURIN

81700 : TAPERED CAP PLUG - RED LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81700 : TAPERED CAP PLUG - RED LDPE - 8170015,3X19X11,2
Part number 8170015,3X19X11,2
Избиране на продукт
CAD Selector Part number d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h (mm) D (mm) Utilisé comme capuchon Utilisé comme capuchon
Няма наличен CAD 1 817004,6X7,9X9,5 2,9 4,6 3 1,3 9,5 7,9 - -
Няма наличен CAD 2 817006,1X9,5X9,5 4,4 6,1 4,5 2,8 9,5 9,5 M4 M6, 1/4" UNF
Няма наличен CAD 3 817007,6X11,1X9,5 6,2 7,6 5,9 5 9,5 11,1 M5/M6 M8, 5/16" UNF
Няма наличен CAD 4 8170010X13,5X9,5 8,4 10 8,2 6,9 9,5 13,5 M8, 5/6" UNF M10, 1/8" BSP, 7/16" UNF
Няма наличен CAD 5 8170011,8X15X9,5 10 11,8 10 8,5 9,5 15 M10, 3/8" UNF M12
Няма наличен CAD 6 8170013X16,7X9,5 11,5 13 11,5 10 9,5 16,7 - M14
Няма наличен CAD 7 8170013,9X17,5X11 12,1 13,9 12,3 10,6 11 17,5 M12 9/16" UNF
Няма наличен CAD 8 8170015,3X19X11,2 13,6 15,3 13,7 12,1 11,2 19 1/4" BSP, 1/2" UNF M16, 5/8" UNF
Няма наличен CAD 9 8170016X19X12,1 14,2 16 14,4 12,7 12,1 19 M14, 9/16" UNF 3/8" BSP
Няма наличен CAD 10 8170017X20,6X12,7 14,7 17 15,4 13,2 12,7 20,6 - M18
Няма наличен CAD 11 8170018,3X22,2X12,3 16,4 18,3 16,9 14,3 12,3 22,2 M16, 5/8" UNF M20, 3/4" UNF
Няма наличен CAD 12 8170019,6X22,2X12,7 17,7 19,6 17,3 15,2 12,7 22,2 3/8" BSP M20
Няма наличен CAD 13 8170020X23,8X13,4 17,8 20 18,3 16,4 13,4 23,8 M18 1/2" BSP
Няма наличен CAD 14 8170020,9X24,6X14,3 18,5 20,9 19,3 17,1 14,3 24,6 3/4" UNF M22
Няма наличен CAD 15 8170023,2X27,3X12,3 21,2 23,2 21,7 19,3 12,3 27,3 - M24
Няма наличен CAD 16 8170023,2X27X15,9 21,3 23,2 21,5 19,2 15,9 27 M20, 1/2" BSP 5/8" BSP
Няма наличен CAD 17 8170025X28,5X15,9 22 25 23 20,5 15,9 28,5 M22 1" UNF
Няма наличен CAD 18 8170026,4X29,3X17,5 23,4 26,4 24,4 21,4 17,5 29,3 M24, 5/8" BSP 3/4" BSP M27, M26
Няма наличен CAD 19 8170027,7X32X19 24,7 27,7 26,1 23,2 19 32 M27, 1" UNF M28, M30, 11/8" UNF
Няма наличен CAD 20 8170032,6X36,7X15,2 30 32,6 30,7 27,5 15,2 36,7 M30 M33, 1" BSP
Няма наличен CAD 21 8170034,4X38,1X19 31,1 34,4 32,8 29,8 19 38,1 M33, M32, 11/4" UNF M35
Няма наличен CAD 22 8170037,2X41,6X22,2 33,3 37,2 35,6 31,7 22,2 41,6 M35, 1" BSP M36, M38, 11/8"BSP, 11/2"UNF
Няма наличен CAD 23 8170040,6X44X22,5 36,9 40,6 39 35 22,5 44 M38, 11/8" BSP M39, M40, 11/4"BSP
Няма наличен CAD 24 8170042,7X47,6X18,5 39,6 42,7 41,1 38,2 18,5 47,6 M39, M40 M42, M45, 13/8" BSP
Няма наличен CAD 25 8170044,8X49,2X19 41,4 44,8 43 39,7 19 49,2 M42, 11/4" BSP M45
Няма наличен CAD 26 8170047,7X51X19 44,4 47,7 46,1 42,8 19 51 M45 x 1,5/2/3 M48 x 2, 17/8" JIC/UNF, 11/2" BSP
Няма наличен CAD 27 8170049X53,4X24,5 45,2 49 47 43,7 24,5 53,4 M45, 13/8" BSP M48, 11/2" BSP
Няма наличен CAD 28 8170051,2X55,5X18,7 48,6 21,2 48,9 46,7 18,7 55,5 M48, 11/2" BSP M52
Няма наличен CAD 29 8170057X62,4X25,1 53,5 57 55,3 51,2 25,1 62,4 M52, 13/4" BSP M56, M55
Няма наличен CAD 30 8170061X65X25 55 61 59 52,2 25 65 M56 M60
Няма наличен CAD 31 8170062,6X66,7X24,6 59,6 62,6 61 57 24,6 66,7 M60, 2" BSP M62, M60
Няма наличен CAD 32 8170075,8X79,4X25,4 70 75,8 74 68,1 25,4 79,4 M76, M75, 21/2" BSP
Part number
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h (mm)
D (mm)
Utilisé comme capuchon
Utilisé comme capuchon
Описание на продукта

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Si utilisé comme capuchon, la dimension d4 doit etre inferieure d'au moins 0,5 mm par centimetre par rapport au diametre a couvrir. Pour les diametres de plus de 30 mm, ce chiffre demandera peut-etre une revision a la hausse Si utilisé comme bouchon, la dimension d2 doit etre plus large d'au moins 0,5 mm par centimetre par rapport a l'orifice. Pour les diametres de plus de 30 mm, ce chiffre demandera peut-etre une revision a la hausse

  • Polyethylène Basse Densité
Документация
Свържете се с доставчика