81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Избиране на продукт
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
Няма наличен CAD 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
Няма наличен CAD 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
Няма наличен CAD 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
Няма наличен CAD 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
Няма наличен CAD 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
Няма наличен CAD 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
Няма наличен CAD 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
Няма наличен CAD 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
Няма наличен CAD 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
Няма наличен CAD 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
Няма наличен CAD 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
Няма наличен CAD 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
Няма наличен CAD 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
Няма наличен CAD 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
Няма наличен CAD 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
Няма наличен CAD 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
Няма наличен CAD 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
Няма наличен CAD 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
Няма наличен CAD 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
Няма наличен CAD 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
Няма наличен CAD 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
Няма наличен CAD 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
Няма наличен CAD 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
Няма наличен CAD 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
Няма наличен CAD 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
Няма наличен CAD 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
Няма наличен CAD 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
Няма наличен CAD 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
Няма наличен CAD 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
Няма наличен CAD 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
Няма наличен CAD 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
Няма наличен CAD 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
Няма наличен CAD 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
Няма наличен CAD 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
Няма наличен CAD 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
Няма наличен CAD 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
Няма наличен CAD 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
Няма наличен CAD 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
Няма наличен CAD 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
Няма наличен CAD 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
Няма наличен CAD 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
Няма наличен CAD 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
Няма наличен CAD 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
Няма наличен CAD 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
Няма наличен CAD 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
Няма наличен CAD 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
Няма наличен CAD 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
Няма наличен CAD 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
Няма наличен CAD 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
Няма наличен CAD 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
Няма наличен CAD 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
Няма наличен CAD 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
Няма наличен CAD 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
Няма наличен CAD 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
Няма наличен CAD 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
Няма наличен CAD 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
Няма наличен CAD 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
Няма наличен CAD 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
Няма наличен CAD 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
Няма наличен CAD 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
Няма наличен CAD 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
Няма наличен CAD 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
Няма наличен CAD 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
Няма наличен CAD 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
Няма наличен CAD 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
Няма наличен CAD 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
Няма наличен CAD 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
Няма наличен CAD 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
Няма наличен CAD 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
Няма наличен CAD 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
Няма наличен CAD 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
Няма наличен CAD 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
Няма наличен CAD 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
Няма наличен CAD 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
Няма наличен CAD 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
Няма наличен CAD 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Описание на продукта

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Документация
Свържете се с доставчика