37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ALUMINIUM
2
EMILE MAURIN

37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ALUMINIUM

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ALUMINIUM - 37-804-40-1,2
Ref 37-804-40-1,2
Избиране на продукт
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm)
Няма наличен CAD 1 37-804-35-1 35 1 2000 30 3
Няма наличен CAD 2 37-804-40-1,2 40 1,2 2000 20 3
Няма наличен CAD 3 37-804-40-1,5 40 1,5 2040 15 4
Няма наличен CAD 4 37-804-50-1,2 50 1,2 2000 20 3
Няма наличен CAD 5 37-804-50-1,5 50 1,5 2000 15 4
Няма наличен CAD 6 37-804-50-3 50 3 2000 35,5 5,2
Няма наличен CAD 7 37-804-60-2 60 2 2000 30 6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Aluminium 5754.
  • Profilé aluminium 6060 T5 pour la référence 37-804-50-3.
  • Angle d'ouverture à 270°.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Longueurs spéciales.
  • Perçages spéciaux.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN