37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ACIER - PERCÉE
2
EMILE MAURIN

37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ACIER - PERCÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ACIER - PERCÉE - 37-802-20-0,8
Ref 37-802-20-0,8
Избиране на продукт
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm)
Няма наличен CAD 1 37-802-20-0,8 20 0,8 2040 15 60 11,2 2 2,8
Няма наличен CAD 2 37-802-25-0,8 25 0,8 2040 15 60 14,2 2 2,8
Няма наличен CAD 3 37-802-30-0,8 30 0,8 2040 15 60 16,8 2 3,9
Няма наличен CAD 4 37-802-30-1 30 1 2040 15 60 16,8 2 3,9
Няма наличен CAD 5 37-802-35-1 35 1 2040 15 60 19,5 2 4,5
Няма наличен CAD 6 37-802-40-1,2 40 1,2 2040 30 60 22,7 3 3,2
Няма наличен CAD 7 37-802-50-1,2 50 1,2 2040 30 60 28 3 4
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Acier brut.
  • Angle d'ouverture à 270°.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Longueurs spéciales.
  • Perçages spéciaux.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN