37-57 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE, GRAND MODÈLE - NOIR
2

37-57 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE, GRAND MODÈLE - NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-57 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE, GRAND MODÈLE - NOIR - 37-573-88
Ref 37-573-88
Избиране на продукт
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
Няма наличен CAD 1 37-573-63 63,5 4,76 50,8 44,4 4,62 76,2 57,1
Няма наличен CAD 2 37-573-88 88,9 6,35 71,4 54 6 88,9 73
Няма наличен CAD 3 37-573-101 101,6 6,35 79,4 54 8 101,6 83,4 27,8
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Polypropylène noir.
  • Résiste aux solvants, huiles, eau de mer et la plupart des agents chimiques.

UTILISATION

  • Température d'emploi de –40°C à +80°C.
  • Se fixe avec des vis ou rivets (non fournis).
  • Résistance maxi. à la traction : 180 N/cm.
  • Offre une grande résistance à la fatigue.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN