37-56 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE - NOIR
2

37-56 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE - NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-56 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE - NOIR - 37-563-38
Ref 37-563-38
Избиране на продукт
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
Няма наличен CAD 1 37-563-25 25,4 2 15,9 3,43 38,1 28,6
Няма наличен CAD 2 37-563-38 38,1 3,17 22,2 3,43 50,8 33,3
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Polypropylène noir.
  • Résiste aux solvants, huiles, eau de mer et la plupart des agents chimiques.

UTILISATION

  • Température d'emploi de –40°C à +80°C.
  • Se fixe avec des vis ou rivets (non fournis).
  • Résistance maxi. à la traction : 180 N/cm.
  • Offre une grande résistance à la fatigue.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN