2

37-26 : CHARNIÈRE AJUSTABLE TECHNOPOLYMÈRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-26 : CHARNIÈRE AJUSTABLE TECHNOPOLYMÈRE - 37-260-75
Ref 37-260-75
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) F1 (max) (N) F2 (max) (N)
1 37-260-75 75 42 60 34 29,5 8 6,5 12,5 16 9,5 8 2700 1800
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
F1 (max) (N)
F2 (max) (N)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base de polyamide (PA) renforcé de fibres de verre.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe en inox.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 270° maxi, compris entre 0° et –90° et entre 0° et 180°.
  • Les inserts de réglage permettent un ajustement de ± 2 mm.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN