2
EMILE MAURIN

37-24 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE, LONGUE - TARAUDÉ

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-24 : CHARNIÈRE TECHNOPOLYMÈRE, LONGUE - TARAUDÉ - 37-241-41
Ref 37-241-41
Избиране на продукт
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (±0,25) (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm)
1 37-241-18 18,5 30,5 7 15 4 M3 2,5
2 37-241-24 24 40,5 9,5 20 5,5 M4 4
3 37-241-30 30 48,5 11,5 24 6,5 M5 5
4 37-241-41 41,5 66 15 33 9 M6 6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (±0,25) (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
Описание на продукта

MATIERE

  • Technopolymère base polyamide haute résilience, couleur noire, finition mate.
  • Axe de charnière en inox.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton nickelé.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 220° maxi, compris entre –20° et 0° et entre 0° et 200°.
  • Température maximum d'emploi +80°C.
Документация
Свържете се с доставчика
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN